Sensor de detecção de gás, DGS
080Z2838
Tipo do sensor 1: Infravermelho, Faixa de refrig. [ppm] sensor1: 0 - 20000
080Z2838
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEETL |
| Atraso de resposta [s] | 0 s |
| China RoHS compliance | Yes |
| Consumo de energia [A] | 0.25 A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Sinal sonoro e de luzes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 20000 ppm |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -35 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -31 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz |
| Nome do produto | Sensor de detecção de gás |
| Peças incluídas | Prensa-cabosCertificado de calibração |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 27 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 21 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 29.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 19.00 V |
| Tipo de produto | DGS |
| Tipo do sensor 1 | Infravermelho |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % RH |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 691 Grama |
| Peso líquido | 560 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.92 Litro |
| EAN/UPC | 5715162983171 |