Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Sensor de detecção de gás, DGS

080Z2834

Tipo do sensor 1: Semicondutor, Faixa de refrig. [ppm] sensor1: 0 - 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Atraso de resposta [s]0 s
China RoHS complianceYes
Consumo de energia [A]0.25 A
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx]2000 ppm
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín]0 ppm
Faixa de temperatura [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-35 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-31 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosSensores
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1500 ppm
Característica
Valor
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
Nome do produtoSensor de detecção de gás
Peças incluídasPrensa-cabosCertificado de calibração
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]27 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]21 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]29.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]19.00 V
Tipo de produtoDGS
Tipo do sensor 1Semicondutor
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]90 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]15 % RH

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto375 Grama
Peso líquido263 Grama
Característica
Valor
Volume1.23 Litro
EAN/UPC5715162982853