Sensor de detecção de gás, DGS
080Z2833
Tipo do sensor 1: Semicondutor, Faixa de refrig. [ppm] sensor1: 0 - 2000
080Z2833
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEETL |
| Atraso de resposta [s] | 0 s |
| China RoHS compliance | Yes |
| Consumo de energia [A] | 0.25 A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 2000 ppm |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -31 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 500 ppm |
| Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 500 ppm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 |
| Nome do produto | Sensor de detecção de gás |
| Peças incluídas | Prensa-cabosCertificado de calibração |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 27 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 21 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 29.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 19.00 V |
| Tipo de produto | DGS |
| Tipo do sensor 1 | Semicondutor |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % RH |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.355 Quilograma |
| Peso líquido | 0.263 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.23 Litro |
| EAN/UPC | 5715162982822 |