Kit de serviço, DGS
080Z2818
Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane
080Z2818
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
| Equipamento | Pré-calibrado |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 5000 ppm |
| Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Sensors spare parts |
| Material Description | Spare sensor Propane |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Certificado de calibração |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R290 |
| Tipo de produto | DGS |
| Tipo do sensor 1 | Pellistor |
| Versão do sensor de detecção de gás | Spare sensor Propane |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Quilograma |
| Peso líquido | 0.022 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.116 Litro |
| EAN/UPC | 5702428557146 |