Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Sensor de detecção de gás, DGS

080Z2809

Tipo do sensor 1: Semicondutor, Faixa de refrig. [ppm] sensor1: 0 - 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Atraso de resposta [s]0 s
China RoHS complianceYes
Consumo de energia [A]0.25 A
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoSinal sonoro e de luzes
EU RoHS complianceYes
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx]2000 ppm
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín]0 ppm
Faixa de temperatura [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-31 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosSensores
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1500 ppm
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de detecção de gás
Peças incluídasPrensa-cabosCertificado de calibração
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR455AR513A
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]27 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]21 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]29.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]19.00 V
Tipo de produtoDGS
Tipo do sensor 1Semicondutor
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]90 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]15 % RH

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.364 Quilograma
Peso líquido0.25 Quilograma
Volume1.23 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428557047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm