Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Especificação do Produto

Característica
Valor
- fornecimentoPin 4
Alimentação +Pin 1
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMale
Conex. de press. pad.ISO 8434-1
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]17.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]59.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]855.50 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
Característica
Valor
Grupo de produtosSensors
Intrinsecamente seguroNo
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo99.00
Nível do sinal de falha2.00
Nome do produtoPressure transmitter
Notas da conexão de pressãoFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Padrão de homologaçãoE31024
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 %
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 %
Pressão Macho/FêmeaFemale
Pressão máx. de sobrecarga [bar]360.0 bar
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico076G1038
Qnt. do pacote28 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 %
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pin 3
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P310
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.116 Quilograma
Peso líquido0.106 Quilograma
Volume0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm