Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: DST P310-N636-A0AB06-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P310-N636-A0AB06-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.EN 837
Conex. elétr.Angular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]59.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]855.50 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]120 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo99.00
Nível do sinal de falha2.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Padrão de homologaçãoE227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]354.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoDST P310
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.153 Quilograma
Peso líquido0.135 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm