Danfoss logo
Cooling pressure sensors family photo

Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261 psi

075X0028

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-C531-A5BF08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
Chave de especificaçãoDST P110-C531-A5BF08-0
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. de press. pad.SAE J513 45° flare
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Cor do conector elétricoBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de pressão [bar] [Max]18.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]261.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Material da carcaça304L
Característica
Valor
Material da peça umidecida304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Nivel de corte baixo3.80
Nível de corte baixo20.50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.IEC 60947-5-2(1997)
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]72.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]1044 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1338
Qnt. do pacote60 pc
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.4 pin
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P110

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Quilograma
Peso líquido0.058 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk