Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

075G4269

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-2631-A5BF08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P110-2631-A5BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. de press. pad.Rosca SAE J513 45°
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]40.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]580.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG)
Nivel de corte baixo3.80
Nível de corte baixo20.50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.IEC 60947-5-2(1997)
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]160.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]2320 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1337
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.4 pin
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P110
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Quilograma
Peso líquido0.058 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255124146
Proposition 65No significant risk