Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Transmissor de pressão, DST P110, 1 bar - 18.27 bar, 14.5 psi - 265 psi

075G4249

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-AY26-C2BF08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P110-AY26-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP69K
Conex. de press. pad.Rosca SAE J513 45°
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]18.27 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]265.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]135 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L 316L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 14.5 - 265 psi Abs
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo99.00
Nível do sinal de falha2.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]70.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]1015 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1315
Qnt. do pacote60 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Absolute
Saída +Pino C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P110
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.069 Quilograma
Peso líquido0.062 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255044086
Proposition 65No significant risk