Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4221

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P110-2011-C2GB04-1

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P110-2011-C2GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP69K
Conex. de press. pad.ISO 1179-2
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]10.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]145.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110-2011-C2GB04-1 I/60
Nivel de corte baixo3.80
Nível de corte baixo20.50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]40.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]580 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1279
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4-A
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoDST P110
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162938065
Proposition 65No significant risk