Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G4161
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P110-T136-C2AC04-0
075G4161
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino A |
| Alimentação + | Pino B |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DST P110-T136-C2AC04-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | 6769K |
| Conex. de press. pad. | ANSI B1.20.1 |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Cor do conector elétrico | black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 49.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 710.50 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.50 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 100 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material da carcaça | 304L |
| Material da peça umidecida | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG) |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | 150.2 SERIES |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 200.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 2900 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 075G1202 |
| Qnt. do pacote | 60 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4-18 |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 28.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 8.00 V |
| Tipo da con. de press. | NPT |
| Tipo de produto | DST P110 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.067 Quilograma |
| Peso líquido | 0.055 Quilograma |
| Volume | 0.165 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162460450 |
| Proposition 65 | No significant risk |