Danfoss logo
DST 110 Pressure transmitter

Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 46 bar, 0 psi - 667 psi

075G4025

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-S83Q-C2BF08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P110-S83Q-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP69K
Conex. de press. pad.Rosca SAE J513 45°
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]46.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]667.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L 316L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 46 bar SG)
Nivel de corte baixo6.00
Nível de corte baixo92.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]184.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]2668 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1052
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P110
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Quilograma
Peso líquido0.062 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428675000
Proposition 65No significant risk