Transmissor de pressão, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi
074G4024
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: Tubo de solda, Chave de especificação: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
074G4024
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino A |
| Alimentação + | Pino B |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DST P070 MA 0-30BAR SG I/64 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Conex. de press. pad. | Para tubo de solda |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
| Contains batteries | No |
| Cor do conector elétrico | black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] | 435.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Material da carcaça | 304L |
| Material da peça umidecida | 304L/other |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64 |
| Nivel de corte baixo | 3.80 |
| Nível de corte baixo | 20.50 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | 150.2 SERIES |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 60.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 870 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | NONE |
| Qnt. do pacote | 64 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | Tubo de solda |
| Tamanho da con. el. | 2 pinos |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 28.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 8.00 V |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | DST P070 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25 Grama |
| Peso líquido | 20 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |