Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Transmissor de pressão, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi

074G4004

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: Tubo de solda, Chave de especificação: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. de press. pad.Para tubo de solda
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Faixa de pressão [bar] [Max]34.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]493.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L/other
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]102.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]1479 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idênticoNONE
Qnt. do pacote64 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino C
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressãoTubo de solda
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoDST P070
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Quilograma
Peso líquido0.02 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255133735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm