Transmissor de pressão, DST P070, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
074G4001
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: Tubo de solda, Chave de especificação: DST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64
074G4001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino A |
| Alimentação + | Pino B |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Conex. de press. pad. | Para tubo de solda |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
| Contains batteries | No |
| Cor do conector elétrico | Green |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 145.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material da carcaça | 304L |
| Material da peça umidecida | 304L/other |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-10bar SG I/64 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | 150.2 SERIES |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 30.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 435 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 074G2001 |
| Qnt. do pacote | 64 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
| Saída + | Pino C |
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | Tubo de solda |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC | 5.00 V |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | DST P070 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.025 Quilograma |
| Peso líquido | 0.02 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094708 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |