Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Transmissor de pressão, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

060G2059

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 33-C821-D1EC04-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPreto
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Marrom
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 33-C821-D1EC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Blindado
Comprimento do cabo [m]5.000 m
Comprimento do cabo [pol.]196.00 in
Conex. de press. pad.ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]30.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]435.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-30bar
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]55.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Absolute
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4-18
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de produtoAKS 33
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.44 Kilogram
Peso líquido0.377 Kilogram
Volume1.297 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm