Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G6432
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A0CD21-0
060G6432
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | AKS 3000-D631-A0CD21-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | ISO 261 |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 130.50 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.50 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 40 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -30 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 104 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | Sensor AKS 3000 |
| Nivel de corte baixo | 3.60 |
| Nível de corte baixo | 22.40 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Padrão de homologação | 6967179E227388E31024 |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 33.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 16 x 1.5 |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo da con. de press. | M |
| Tipo de produto | AKS 3000 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.143 Quilograma |
| Peso líquido | 0.126 Quilograma |
| Volume | 0.27 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |