Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 3000-D531-A1BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.ISO 8434-1
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]17.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]6.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]87.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoRosca 1/4 pol c/ depressor de válvula
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]2.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]33.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoAKS 3000
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.152 Kilogram
Peso líquido0.125 Kilogram
Volume0.408 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm