Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-N331-DAEC04-0
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPreto
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Marrom
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 3000-N331-DAEC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Blindado + Adaptador
Comprimento do cabo [m]2.000 m
Comprimento do cabo [pol.]79.00 in
Conex. de press. pad.ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]30.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [kg/cm2] [Máx]30 kg/cm²
Faixa de pressão [kg/cm2] [Mín]-1 kg/cm²
Faixa de pressão [psi] [Máx]426.69 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]2.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [kg/cm2]60 kg/cm²
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4-18
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de produtoAKS 3000
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.317 Quilograma
Peso líquido0.269 Quilograma
Volume1.274 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm