Transmissor de pressão, AKS 3000, 0 bar - 6.89 bar
027X0109
Intervalo de pressão [bar]: 0 - 6.89
027X0109
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 6.89 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-100 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Tipo de produto | AKS 3000 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.39 Quilograma |
| Peso líquido | 0.26 Quilograma |
| Volume | 2.612 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |