Danfoss logo
RD79_069G501016

Distribuidor do refrigerante, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Designação de tipo: RD79-L12,4-J16, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 16, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 12.4
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RD

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD79-L12,4-J16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios16 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Tamanho da entrada [pol.]1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/4 in
Tamanho do bico [mm]12.40 mm
Tamanho do corpo79
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 79
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.86 Quilograma
Peso líquido0.86 Quilograma
Volume0.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm