Danfoss logo
RD49_069G300708

Distribuidor do refrigerante, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

Designação de tipo: RD49-C08-C08, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD49-C08-C08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios8 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [mm]8.00 mm
Tamanho do bico [mm]8.00 mm
Tamanho do corpo49
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 49
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto316.18 Grama
Peso líquido316.07 Grama
Volume0.37 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm