Distribuidor do refrigerante, RD 49, 8 pc, 8 mm
069G300208
Designação de tipo: RD49-K08-J08, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8
069G300208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | RD49-K08-J08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Distribuidores de refrigerante |
| Material Description | RD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15 |
| Nome do produto | Distribuidor do refrigerante |
| Núm. de orifícios | 8 pc |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do bico [mm] | 8.00 mm |
| Tamanho do corpo | 49 |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de produto | RD 49 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.35 Quilograma |
| Peso líquido | 0.35 Quilograma |
| Volume | 0.37 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |