Danfoss logo
69G distributer

Distribuidor do refrigerante, RD 33, 8 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Designação de tipo: RD33-H06-H08, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RD

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD33-H06-H08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios8 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]3/16 in
Tamanho do bico [mm]6.00 mm
Tamanho do corpo33
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 33
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto360.15 Grama
Peso líquido360.04 Grama
Característica
Valor
Volume0.28 Litro
EAN/UPC5702428074223