Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Distribuidor do refrigerante, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G2337

Designação de tipo: RD49-C08-H08, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD49-C08-H08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios8 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [pol.]3/16 in
Tamanho do bico [mm]8.00 mm
Tamanho do corpo49
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 49
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Quilograma
Peso líquido0.383 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424286637