Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 4 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2336

Designação de tipo: RD21-A05-H04, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD21-A05-H04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios4 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Tamanho da entrada [mm]12.00 mm
Tamanho da saída [pol.]3/16 in
Tamanho do bico [mm]5.00 mm
Tamanho do corpo21
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 21
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.039 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424286620