Distribuidor do refrigerante, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm
069G2335
Designação de tipo: RD21-A05-H03, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RD
069G2335
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | RD21-A05-H03 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Distribuidores de refrigerante |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
| Nome do produto | Distribuidor do refrigerante |
| Núm. de orifícios | 3 pc |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Tamanho da entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/16 in |
| Tamanho do bico [mm] | 5.00 mm |
| Tamanho do corpo | 21 |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de produto | RD 21 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Quilograma |
| Peso líquido | 0.041 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.23 Litro |
| EAN/UPC | 5702424286613 |