Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distribuidor do refrigerante, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Designação de tipo: RD42-H06-H13, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 13, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RD

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD42-H06-H13
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios13 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]3/16 in
Tamanho do bico [mm]6.00 mm
Tamanho do corpo42
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 42
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.23 Quilograma
Peso líquido0.206 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.911 Litro
EAN/UPC5702424286538