Distribuidor do refrigerante, RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm
069G201004
Designação de tipo: RD33-J06-J04, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RD
069G201004
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | RD33-J06-J04 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Distribuidores de refrigerante |
| Material Description | RD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Nome do produto | Distribuidor do refrigerante |
| Núm. de orifícios | 4 pc |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do bico [mm] | 6.00 mm |
| Tamanho do corpo | 33 |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de produto | RD 33 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.148 Quilograma |
| Peso líquido | 0.148 Quilograma |
| Volume | 0.12 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |