Distribuidor do refrigerante, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
Designação de tipo: RD33-A06-A08, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6
069G101308
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | RD33-A06-A08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Distribuidores de refrigerante |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Nome do produto | Distribuidor do refrigerante |
| Núm. de orifícios | 8 pc |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier product name | RD 33-49 -1 |
| Tamanho da entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 5.00 mm |
| Tamanho do bico [mm] | 6.00 mm |
| Tamanho do corpo | 33 |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de produto | RD 33 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 148.12 Gram |
| Peso líquido | 144.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |