Danfoss logo
RD33_069G101004

Distribuidor do refrigerante, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G101004

Designação de tipo: RD33-H06-J04, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoRD33-H06-J04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosDistribuidores de refrigerante
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Nome do produtoDistribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios4 pc
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]1/4 in
Tamanho do bico [mm]6.00 mm
Tamanho do corpo33
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de produtoRD 33
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto100.12 Grama
Peso líquido100.04 Grama
Volume0.3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm