Trocador de calor com microcanal, MCHE D2400-R, Embalagem industrial
021U2128
Capacidade nominal R410A [kW]: 50, Pressão de projeto [MPa]: 1, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 110
021U2128
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Altura da bobina [mm] | 1025.9 mm |
| Altura da bobina [pol.] | 40.39 in |
| Aprovação | UL |
| Área de aplicação | Freecooling |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 50.00 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 14.20 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da bobina [mm] | 1870.5 mm |
| Comprimento da bobina [pol.] | 73.640 in |
| Condições de cap. nominal [IMP] | Velocidade do ar = 492 pés/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | Velocidade do ar = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | MCHE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 230 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 104 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Trocadores de calor |
| Inclinação da aleta [mm] | 1.20 mm |
| Mat. da con. | Alumínio |
| Mat. do corpo | Alumínio |
| Material da barra de montagem | Alumínio |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Nome do produto | Trocador de calor com microcanal |
| Número da peça | DF9001 |
| Número de tubos [pçs] | 100 |
| Pressão de projeto [MPa] | 1.0 MPa |
| Pressão de projeto [psig] | 145 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 10.0 bar |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Profundidade da bobina [mm] | 32.0 mm |
| Profundidade da bobina [pol.] | 1.26 in |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | 30% PG |
| Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] | 72 °C |
| Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] | -40 °C |
| Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] | 162 °F |
| Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | MCHE D2400-R |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Volume interno [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Volume interno [pol3] | 665.2 in³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 32.5 Quilograma |
| Peso líquido | 25.182 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |