Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Trocador de calor com microcanal, MCHE D2000-C, Embalagem Multipack

021U1305

Capacidade nominal R410A [kW]: 60.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Altura da bobina [mm]1058.3 mm
Altura da bobina [pol.]41.67 in
AprovaçãoEACPEDUL
Área de aplicaçãoChiller
Capacidade nominal R410A [kW]60.30 kW
Capacidade nominal R410A [TR]17.15 TR
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Comprimento da bobina [mm]2000.0 mm
Comprimento da bobina [pol.]78.740 in
Condições de cap. nominal [IMP]Velocidade do ar = 492 pés/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condições de cap. nominal [SI]Velocidade do ar = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Contains batteriesNo
Designação de tipoD2000-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido12
Grupo de produtosTrocadores de calor
Inclinação da aleta [mm]1.10 mm
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAlumínio
Material da barra de montagemAlumínio
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15
Nome do produtoTrocador de calor com microcanal
Característica
Valor
Número da peçaDF0321E
Número de tubos [pçs]102
Pressão de projeto [MPa]4.5 MPa
Pressão de projeto [psig]653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produto idêntico021U2100
Profundidade da bobina [mm]25.4 mm
Profundidade da bobina [pol.]1.00 in
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tamanho da entrada [mm]25.40 mm
Tamanho da entrada [pol.]1 in
Tamanho da saída [mm]22.20 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx]72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx]162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoMCHE D2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Volume interno [cm3]6100.000 cm³
Volume interno [pol3]372.0 in³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto42.133 Quilograma
Peso líquido29.295 Quilograma
Volume123.143 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm