Danfoss logo
021U1303

Trocador de calor com microcanal, MCHE D1400-C, Embalagem industrial

021U1535

Capacidade nominal R410A [kW]: 14.8, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Altura da bobina [mm]770.7 mm
Altura da bobina [pol.]30.34 in
AprovaçãoEACPEDUL
Área de aplicaçãoAr condicionadoRefrigeração
Capacidade nominal R410A [kW]14.80 kW
Capacidade nominal R410A [TR]4.21 TR
China RoHS complianceYes
Comprimento da bobina [mm]800.0 mm
Comprimento da bobina [pol.]31.500 in
Condições de cap. nominal [IMP]Velocidade do ar = 492 pés/minTemperatura ambiente = 95 °FDelta t = 21,6 °FSub-resfriamento = 9 °F
Condições de cap. nominal [SI]Velocidade do ar = 2,5 m/sTemperatura ambiente = 35 °CDelta t = 12 °CSub-resfriamento = 5 °C
Contains batteriesNo
Designação de tipoD1400-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]121 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de fluido12
Grupo de produtosTrocadores de calor
Inclinação da aleta [mm]1.10 mm
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAlumínio
Material da barra de montagemAlumínio
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15
Característica
Valor
Nome do arquivo de homologaçãoCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome do produtoTrocador de calor com microcanal
Número da peçaDF0151E
Número de tubos [pçs]79
Pressão de projeto [MPa]4.5 MPa
Pressão de projeto [psig]653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produto idêntico021U1303
Profundidade da bobina [mm]16.0 mm
Profundidade da bobina [pol.]0.63 in
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tamanho da entrada [mm]9.52 mm
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [mm]9.52 mm
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx]72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx]162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín]-40 °F
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoMCHE D1400-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Volume interno [cm3]740.000 cm³
Volume interno [pol3]45.2 in³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.336 Quilograma
Peso líquido5.4 Quilograma
Volume0.04 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162541074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm