Trocador de calor com microcanal, MCHE D1100-C, Embalagem Multipack
021U1300
Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
021U1300
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Altura da bobina [mm] | 347.7 mm |
| Altura da bobina [pol.] | 13.69 in |
| Aprovação | EACPEDUL |
| Área de aplicação | Ar condicionadoRefrigeração |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 3.10 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 0.88 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da bobina [mm] | 387.0 mm |
| Comprimento da bobina [pol.] | 15.240 in |
| Condições de cap. nominal [IMP] | Velocidade do ar = 591 pés/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | Velocidade do ar = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | D1100-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 250 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de produtos | Trocadores de calor |
| Inclinação da aleta [mm] | 1.10 mm |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Alumínio |
| Material da barra de montagem | Alumínio |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24 |
| Nome do arquivo de homologação | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Nome do produto | Trocador de calor com microcanal |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número da peça | DF0121E |
| Número de tubos [pçs] | 34 |
| Pressão de projeto [MPa] | 4.5 MPa |
| Pressão de projeto [psig] | 653 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 653 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produto idêntico | 021U1532 |
| Profundidade da bobina [mm] | 16.0 mm |
| Profundidade da bobina [pol.] | 0.63 in |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Tamanho da entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 5/16 in |
| Tamanho da saída [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 5/16 in |
| Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] | 72 °C |
| Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] | -40 °C |
| Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] | 162 °F |
| Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | MCHE D1100-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Volume interno [cm3] | 220.000 cm³ |
| Volume interno [pol3] | 13.4 in³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.615 Quilograma |
| Peso líquido | 1.25 Quilograma |
| Volume | 19.465 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |