Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Trocador de calor com microcanal, MCHE C125, Embalagem industrial

021Z0746

Capacidade nominal R410A [kW]: 36.9, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Altura da bobina [mm]913.1 mm
Altura da bobina [pol.]35.95 in
Área de aplicaçãoAr condicionado
Capacidade nominal R410A [kW]36.90 kW
Capacidade nominal R410A [TR]10.49 TR
China RoHS complianceYes
Comprimento da bobina [mm]1400.0 mm
Comprimento da bobina [pol.]55.120 in
Condições de cap. nominal [IMP]Velocidade do ar = 492 pés/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condições de cap. nominal [SI]Velocidade do ar = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Contains batteriesNo
Designação de tipoMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Faixa de temperatura [°F] [Máx]250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosTrocadores de calor
Inclinação da aleta [mm]1.10 mm
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAlumínio
Material da barra de montagemAlumínio
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Nome do produtoTrocador de calor com microcanal
Número da peçaDF0061
Característica
Valor
Número de tubos [pçs]96
Pressão de projeto [MPa]4.5 MPa
Pressão de projeto [psig]653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produto idêntico021Z0646
Profundidade da bobina [mm]25.4 mm
Profundidade da bobina [pol.]1.00 in
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR410A
Tamanho da entrada [mm]22.20 mm
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [mm]15.88 mm
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx]72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx]162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoMCHE C125
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Volume interno [cm3]2462.000 cm³
Volume interno [pol3]150.2 in³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19.167 Quilograma
Peso líquido14.899 Quilograma
Volume1.75 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm