Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Trocador de calor com microcanal, MCHE C125, Embalagem industrial

021U0644

Capacidade nominal R410A [kW]: 13.4, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Altura da bobina [mm]649.9 mm
Altura da bobina [pol.]25.59 in
Área de aplicaçãoAr condicionado
Capacidade nominal R410A [kW]13.40 kW
Capacidade nominal R410A [TR]3.81 TR
China RoHS complianceYes
Comprimento da bobina [mm]750.0 mm
Comprimento da bobina [pol.]29.530 in
Condições de cap. nominal [IMP]Velocidade do ar = 492 pés/minTemperatura ambiente = 95 °FDelta t = 21,6 °FSub-resfriamento = 9 °F
Condições de cap. nominal [SI]Velocidade do ar = 2,5 m/sTemperatura ambiente = 35 °CDelta t = 12 °CSub-resfriamento = 5 °C
Contains batteriesNo
Designação de tipoMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosTrocadores de calor
Inclinação da aleta [mm]1.10 mm
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAlumínio
Material da barra de montagemAlumínio
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24
Nome do produtoTrocador de calor com microcanal
Número da peçaDF0041
Característica
Valor
Número de tubos [pçs]68
Pressão de projeto [MPa]4.5 MPa
Pressão de projeto [psig]653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produto idêntico021U0744
Profundidade da bobina [mm]25.4 mm
Profundidade da bobina [pol.]1.00 in
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR410A
Tamanho da entrada [mm]15.88 mm
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [mm]15.88 mm
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx]72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx]162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoMCHE C125
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Volume interno [cm3]1270.000 cm³
Volume interno [pol3]77.5 in³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.625 Quilograma
Peso líquido5.94 Quilograma
Característica
Valor
Volume12.398 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm