Trocador de calor entre tubos, HE 1.5
015D0116
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35
015D0116
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | EACRoHSRoHS ChinaUA |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -60 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Trocadores de calor |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Nome do produto | Trocador de calor entre tubos |
| Pressão máx. de teste[psig] | 754.0 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 507 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 52.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 35.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Refrigerantes sem óleo | R513A |
| SCIP dossier no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dossier product name | HE 0.5 - 8.0 |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | HE 1.5 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 978 Grama |
| Peso líquido | 925 Grama |
| Volume | 1.558 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |