Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 110

111H0766

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoH62L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1Null
Faixa de tamanhos da con. Q2Null
Faixa de tamanhos da con. Q3H5/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"3/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model no.62
No. de placas110
Característica
Valor
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1K1.5
Tamanho da con. H2K1.5
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Victaulic connection
Tipo da con. H2Victaulic connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Null
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H62L-EZU

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.8 Quilograma
Peso líquido19.2 Quilograma
Volume39.69 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm