Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 52

111B7969

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH62L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1N1/2K
Faixa de tamanhos da con. Q2H1"1/8J
Faixa de tamanhos da con. Q3H3/8T
Faixa de tamanhos da con. Q4H7/8E
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Model No.62
No. de placas52
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1H1"1/8J
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Solder connection
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1G Internal thread connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.95 Quilograma
Peso líquido10.8 Quilograma
Volume6.574 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm