Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 26

111H0712

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCEEACUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoH48T-CL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1G1"-7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q2G1"-7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q3Null
Faixa de tamanhos da con. Q4Null
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoCondenser
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Model No.48
No. de placas26
Característica
Valor
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]2030 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3H7/8
Tamanho da con. H4H7/8
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Solder connection
Tipo da con. H4Solder connection
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1G External thread-solder in
Tipo da con. Q2G External thread-solder in
Tipo da con. Q3Null
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H48T-CL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.256 Quilograma
Peso líquido10.016 Quilograma
Volume14.852 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm