Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 100

111B7908

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASPEDUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH48T-CL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1G1"-7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q2G1"-7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q3H1"1/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"1/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoCondenser
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-100
Model No.48
No. de placas100
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Característica
Valor
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]2030 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
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
Tipo da con. Q1G External thread connection
Tipo da con. Q2G External thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H48T-CL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26.15 Quilograma
Peso líquido26 Quilograma
Volume29.328 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162953648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm