Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 64
111H0442
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111H0442
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Heat pump |
| Aprovação | ASCEEACUL |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | H39L-EZU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Stud |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | H1"1/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | H1"1/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | H1/2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | H5/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Evaporator |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-64 |
| Model no. | 39 |
| No. de placas | 64 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota de função | With distributor |
| Padrão da placa | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 711 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
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
| Tipo da con. Q1 | Solder connection |
| Tipo da con. Q2 | Solder connection |
| Tipo da con. Q3 | Solder connection |
| Tipo da con. Q4 | Solder connection |
| Tipo da con. Q5 | Null |
| Tipo da con. Q6 | Null |
| Tipo de produto | MPHE H39L-EZU |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.737 Quilograma |
| Peso líquido | 6.01 Quilograma |
| Volume | 14.1 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |