Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 92

111B7955

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCECRNEACUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoFlangeStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1F-FL-057
Faixa de tamanhos da con. Q2F-FL-058
Faixa de tamanhos da con. Q3F-FL-058
Faixa de tamanhos da con. Q4F-FL-057
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
No. de placas92
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1F-FL-059
Tamanho da con. H2F-FL-060
Tamanho da con. H3F-FL-060
Tamanho da con. H4F-FL-059
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Flange
Tipo da con. H2Flange
Tipo da con. H3Flange
Tipo da con. H4Flange
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Flange
Tipo da con. Q2Flange
Tipo da con. Q3Flange
Tipo da con. Q4Flange
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.17 Quilograma
Peso líquido8.02 Quilograma
Volume13.793 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm