Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39-EZU, Number of plates: 60

111B7421

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCECRNEACUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH39-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H1C
Faixa de tamanhos da con. Q2H1C
Faixa de tamanhos da con. Q3H3/8T
Faixa de tamanhos da con. Q4H3/4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39-EZU-60
Model No.39
No. de placas60
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]508 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H39-EZU

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.36 Quilograma
Peso líquido6.21 Quilograma
Volume11.305 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162705070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm