Danfoss logo
Pic. N45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C, Number of plates: 42

111B6505

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoEACKRAIAPEDRoHSUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH30L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H7/8F
Faixa de tamanhos da con. Q2H7/8F
Faixa de tamanhos da con. Q3H1/2R
Faixa de tamanhos da con. Q4H1/2R
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoCondenser
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-42
Model No.30
No. de placas42
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]696 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]48.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.217 Quilograma
Peso líquido3.96 Quilograma
Volume8.288 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424632243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm