Danfoss logo
Pic. O45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L, Number of plates: 16

111H1098

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoD55L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H3/8
Faixa de tamanhos da con. Q2H3/8
Faixa de tamanhos da con. Q3H3/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H3/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoUniversal
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Model No.55
No. de placas16
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaM
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE D55L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.33 Quilograma
Peso líquido4.83 Quilograma
Volume15.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm