Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 164

111H0805

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoD118
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoLiftStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1K55.8
Faixa de tamanhos da con. Q2K55.8
Faixa de tamanhos da con. Q3K55.8
Faixa de tamanhos da con. Q4K55.8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoUniversal
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118-164
Model no.118
No. de placas164
Característica
Valor
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaM
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE D118

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto57 Quilograma
Peso líquido48.6 Quilograma
Volume129.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255258766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm