Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 44

111B2088

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC62L-EZ-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q11"5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q21"5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q35/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q41"1/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-44
Model no.62
No. de placas44
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZ
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.32 Quilograma
Peso líquido9.17 Quilograma
Volume26.725 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424244415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm